- 품목 번호:
- DK 7240.301
- 제품 설명
- 통합형 디스플레이가 있는 콘센트 스트립 7x CEE 7/3(유형 F - 절연 접지 소켓)은 연결된 모든 소모장치의 에너지 소비를 측정함. 482.6mm(19") 길이의 콘센트 스트립은 선택에 따라 19"(482.6mm) 장착 프레임, 인클로저 프레임 또는 벽면 장착 분배형 인클로저 후면부에 조립할 수 있음. 설치 브래킷을 서로 다른 네 군데 위치에 삽입할 수 있기 때문에 다양한 조립 가능. 이 콘센트 스트립은 별도의 장착 액세서리 없이도 25mm 피치 패턴이 있는 모든 섹션에서 사용할 수 있음.
- 장점
- ± 5%의 측정 정확도
- 작동 원리
- 전류, 전압, 주파수, 유효 전력, 유효 에너지 및 위상 변이의 측정
- 재료
- 알루미늄 섹션, 자연산화방지코팅
콘센트 삽입부: 폴리카보네이트
- 제공 범위
- 콘센트 스트립
장착 브래킷 2개
조립 부품
사용 설명서
3m연결 케이블(페룰 단자) 포함
- 버전
- Mit Display
- 콘센트
- 7 x D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
- 치수
- 높이: 45 mm
깊이: 50 mm
길이: 482.6 mm
- 연결 케이블 길이
- 3 m
- 연결케이블(유형)
- 종단 페룰이 있는 H05VV-F3G1.5
- 장착 사이즈
- 464.1 mm
- 정격 작동 전압
- 230V AC, 50Hz
- 정격 전압
- 230V AC, 50Hz
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 설치 옵션
- 25mm 피치 패턴이 있는 설치 부품
- 482.6mm(19˝)-레벨
- 인클로저 프레임
- IT 월 마운트 분배형 인클로저, 후면, 가로(폭이 충분한 경우)
- 소켓 콘센트 색상
- RAL 7035
- 작동 온도 범위
- 5 °C...45 °C
- 상대 습도(비응결 상태)
- 10 %...80 %
- 저장 온도 범위
- -15 °C...60 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.08 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
-
DK Socket strip, CEE 7/3 (type F), 7-way, 230 V (AC), 16 A, LHD: 482,6x45x50 mm, with display