에너지 박스, 482.6mm(19˝)

품목 번호: DK 7480.035

DIN 43 880에 준하는 설치 장치(설치 사이즈 1 -3)용 깊이 조절이 가능한 중산모형 레일, 최대 22개 설치 장치 수용

품목 번호:
DK 7480.035
제품 설명
DIN 43 880에 준하는 설치 장치, 사이즈 1 – 3(예: 내장 콘센트, 회로 차단기 등을 수용하기에 적합)용 깊이 조절 가능한 중산모형 레일, 후면에 케이블 고정장치, 절연 베이스/주추에 각각 1개의 N 레일과 PE 레일이 있음.
색상
RAL 7035
제공 범위
DIN 43880에 준하는 설치 장치를 위한 깊이 조절 가능한 중산모형 레일이 있는 에너지 박스, 크기 1~3, 뒷면에 케이블 인입용 브러시 스트립 포함
확장 커버가 포함된 플라스틱 후드(UL94-V0)
연결 클램프 44개, 4mm²
연결 클램프 2개, 16mm²
가림용 커버 2개
연결 케이블의 당김 완화를 위한 12개의 클립
명칭 표시 스트립, 자가 접착성
최대 분리 유닛 각 18mm
22
참고 사항
별도로 문의하시면 전류 차단기를 공장에서 직접 장치해서 공급할 수 있습니다.
치수
폭: 482.6 mm
높이: 132.5 mm
깊이: 155 mm
높이 단위
3 U
포장 단위
1 개
중량/개수
2.554 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177166004
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Energy-Box, WHD: 482,6 (19")x132,5x155 mm, max. 22 pitch units
설명
적합성 인증