이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 30.
- 품목 번호:
- DK 7857.320
- 버전
- 각각 10kW의 출중계 4개
- 제품 설명
- PDR 내에 기계적으로 걸어서 고정 가능 및 확장 가능.
- 제공 범위
- 482.6mm(19˝)-모듈, 3U
메인 스위치 포함
랙으로 가는 4개의 안전 차단된(퓨즈가 달린) 3상출중계
출중계당 3 x 230V/16A
400V/3~ 연결 케이블, 최대 63A - 옵션
- RC 회로차단기
- 치수
- 폭: 482.6 mm
깊이: 350 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 8.75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- 제품 설명
- DK Power Distribution Module PDM, WHD: 482,6 (19")x3 Ux350 mm, Output: 4, 3-phase, 230 V, 16 A
- 설명
- 적합성 인증
- 문서화
- 사용 설명서
- 자세한 기술 정보