연결 케이블 PSM 레일용

품목 번호: DK 7856.014

C13(소켓) 및 C14(커넥터)가 있는 연결 준비 상태의 연결 케이블.

품목 번호:
DK 7856.014
제품 설명
어댑터 커넥터 C13(소켓) 및 C14(커넥터)가 있는 연결 준비 상태의 완성형 연결 케이블.
커넥터(유형)
IEC 320 커넥터 C14
정격 전류(최대)
10 A
치수
길이: 0.5 m
콘센트
IEC 320 콘센트 C13
포장 단위
2 개
중량/개수
0.198 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177519138
ETIM 7.0
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
제품 설명
DK Connection cable, L: 0,5 m, 10 A, C13/C14, For PSM