PSM 버스바

품목 번호: DK 7856.008

1상 또는 3상의 입중계 한 개 또는 두 개, 플러그 인 모듈의 연결 방향 변경을 통한 이중화. CMC III 시스템의 연결을 통한 선택적 측정 옵션.

품목 번호:
DK 7856.008
버전
2개의 입중계(잭), 3상 리던던시 포함
제품 설명
모듈형 시스템이기 때문에 단상 또는 3상 입중계를 가진 수직 서포트 레일로 랙 기본 설비를 갖출 수 있음. 작동 중인 구성요소에 전원을 공급하기 위해 다양한 콘센트 모듈을 서포트 레일에 스냅식으로 장착할 수 있음. 작동 중에도 모듈 설치가 가능한데, 이는 서포트 레일이 감전 위험으로부터 차단된 상태이기 때문.
장점
작동 중에도 모듈 설치 가능.
기술 사양
각 소켓 모듈은 입중계 또는 여분의 입중계의 연결 방향에 따라 서포트 레일에 있는 하나의 위상만 취합니다.
최대 전류 2 x(3 x 16A32A)인 1상/3상 구성의 버전에 따라.
여분의 3상 입중계 가능.
리던던트 회로는 서포트 레일의 3상과 완전히 분리되어 있습니다.
이 모듈에 과전류 차단 기능이 통합된 경우, 과전류가 흐를 경우 해당 모듈만 안전하게 차단됩니다. 나머지 모듈은 모두 계속해서 작동합니다.
재료
알루미늄 섹션, 자연산화방지코팅
연결 타입, 전기의
WAGO X-COM
개수
2
입중계당 위상 수
3~
정격 전류(최대)
16 A
모듈 소켓(최대)
8
적합한:
인클로저 유형: TS 8
TS IT
VX IT
높이: 2,200 mm
작동 온도 범위
5 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
저장 온도 범위
-20 °C...60 °C
포장 단위
1 개
중량/개수
3.829 kg
관세 번호
85369001
EAN
4028177616196
ETIM 7.0
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
제품 설명
DK PSM busbar, 8-way, 3~, 16 A, Infeed: 2, For H: 2200 mm
인증
IEC CB
VDE
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
Visio Shapes