- 품목 번호:
- DK 7859.130
- 버전
- LED를 통한 출력 디스플레이 차폐 불가능
- 제품 설명
- 모듈형 시스템이기 때문에 단상 또는 3상 입중계를 가진 수직 서포트 레일로 랙 기본 설비를 갖출 수 있음. 작동 중인 구성요소에 전원을 공급하기 위해 다양한 콘센트 모듈을 서포트 레일에 스냅식 장착할 수 있음. 접지 핀, IEC320 등 다양한 모듈들을 혼합해서 서포트 레일에 장착할 수 있음. 전기 기술자가 아니더라도 접촉 위험 보호 기능이 있는 플러그 앤 플레이 시스템을 사용하여 설치 작업을 간단하게 수행할 수 있음.
- 재료
- 섹션: 알루미늄, 산화방지코팅
콘센트 삽입부: 플라스틱(PA6 GF 30 V1)
- 길이
- 250 mm
- 연결 타입, 전기의
- WAGO WINSTA MIDI
- 입중계당 위상 수
- 1~
- 열적 과전류 차단장치
- –
- 정격 작동 전압
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 필요한 모듈 슬롯(수)
- 1
- 치수
- 길이: 250 mm
- 작동 온도 범위
- 5 °C...45 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 콘센트
- 4 x IEC 320 콘센트 C19
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.385 kg
- 관세 번호
- 85369001
- EAN
- 4028177598027
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
-
DK PSM Plus socket module, C19, 4-way, black, nicht schaltbar, mit LED