CMC III용 PSM 측정바

품목 번호: DK 7859.050

1상 또는 3상의 입중계 한 개 또는 두 개, 플러그 인 모듈의 연결 방향 변경을 통한 이중화. CMC III 시스템의 연결을 통한 선택적 측정 옵션.

품목 번호:
DK 7859.050
제품 설명
CMC III 시스템에 직접 연결하기 위한 측정바 (Measurement bars). 측정바는 PSM 장착 키트를 이용하여 높이 2000mm VX IT, TS IT 또는 TS 랙에 수직으로 장착할 수 있음. 모든 중요 성능 매개변수는 위상 및 입중계(infeed)에 따라 개별적으로 표시하고 모니터링할 수 있음. 통합형 디스플레이는 랙이 위치한 지점을 표시할 수 있음. 원격 관리 및 네트워크 연결은 CMC III 시스템을 이용해 실행.
장점
모듈 확장식 시스템
16A 및 32A 상전류용으로 사용 가능
다양한 PSM 연결 모듈(핀 패턴)
작동 중 PSM 연결 가능
간편 조립
CMC III 시스템에 직접 연결하기 위한 CAN 버스(RJ 45, 2 x 콘센트)
광범위한 매니지먼트 및 모니터링 기능(CMC III 이용)
고 가용성(High-MTBF) 및 1%의 측정 정확도
에너지 효율적 전기 설계 - 적은 에너지 소비량
고품질 알루미늄 하우징, 유연하게 장착 가능
CMC III 시스템을 통한 전원 공급(24V DC)
한 대의 CMC III 프로세싱 장치에 최대 4대의 시스템 연결 가능
한 대의 CMC III 프로세싱 장치 콤팩트에 최대 4대의 시스템 연결 가능
재료
알루미늄 압출 섹션, 산화 방지 코팅
연결 타입, 전기의
개수
2
입중계당 위상 수
3~
입력 전압
230V/400V(50/60Hz)
정격 전류(최대)
16 A
모듈 소켓(최대)
6
지침
저전압 지침 2014/35/EU
EMC 지침 2014/30/EU
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
표준
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
전압 V, 전류 A, 주파수 Hz
유효 전력, 실제 에너지, 피상 전력, 피상 에너지
역률 측정(cos phi)
중성선 전류 측정/불균형 부하 계산
위상 또는 입중계당 측정
적합한:
인클로저 유형: VX IT
TS IT
TS
높이: 2,000 mm
작동 온도 범위
0 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
10...95 %
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
포장 단위
1 개
중량/개수
4.621 kg
관세 번호
85369001
EAN
4028177677579
ETIM 7.0
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
제품 설명
DK PSM measurement bar, 230 V/400 V, 3~, 16 A, 50/60 Hz, Infeed: 2, For H: 2000 mm
인증
IEC CB
VDE
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
Visio Shapes