- 품목 번호:
- DK 7979.713
- 버전
- 16A / 3상
- 제품 설명
- 1U/19" 폼 팩터의 자율 에너지 기록 장치(차동 전류 모니터링 포함). 이 장치는 장비, PDU 베이직(basic) 또는 측정 기능이 없는 모듈식 PDU의 공급 리드에 통합됨. 모든 주요 전기적 특징은 PDU 미터(metered)와 동일한 방식으로 기록됨. 또한, 측정 모듈은 연결된 장비의 고장 전류 모니터링을 위한 통합 차동 전류 측정(Type B) 기능을 갖추고 있음. 소비 데이터는 네트워크 인터페이스나 로컬에서 TFT 디스플레이를 통해 편리하게 조회할 수 있음. 더불어 외부 센서와 지능형 손잡이 시스템 등과의 연결을 위해 PDU 미터의 모든 인터페이스를 사용할 수 있음.
- 장점
- 최신 측정 기능이 없는 기존 설비의 업그레이드를 위한 이상적인 솔루션
- 차동 전류 측정 / 잔류 전류 모니터링 포함
- 광범위한 측정 기능(예: PDU metered)
- 즉시 사용 가능한 연결 케이블 및 CEE 커넥터가 있는 버전
- 빠른 업그레이드나 설치를 하는 데 잠깐의 작동 중당만 필요
- 사전 조립된 연결 케이블이 있는 콤팩트한 1U 482.6mm (19") 하우징
- 높은 측정 정확도(일반적으로 ± 1%)
- 에너지 효율적인 디자인, 낮은 에너지 소모
- 한계값(예: 고장 전류)을 초과할 때 소리 알람 설정 가능
- 추가 구성요소 없이 자율적인 작동을 위한 웹 서버가 있는 통합 GbE 인터페이스
- 재료
- 알루미늄 압출 섹션, 산화 방지 코팅
- 색상
- RAL 9005
- 옵션
- 주변 모니터링을 위한 CMC III CAN 버스 센서 연결 가능, 최대 16개 센서
- 정격 출력
- 11 kW
- 연결 타입, 전기의
- CEE 커넥터/커플링
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 지침
- 저전압 지침 2014/35/EU
- EMC 지침 2014/30/EU
- 표준
- EN 62368-1
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 55 022
- 치수
- 폭: 450 mm
높이: 144 mm
깊이: 44 mm
- 입력 케이블 연결(유형/길이)
- H05VV-F5G2.5, 2 m
- 출력 케이블 연결(유형/길이)
- H05VV-F5G2.5, 1,2 m
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.7 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177948501
- ETIM 7.0
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
-
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 11.0 kW, rated current: 16 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005