이 제품의 생산 중단 날짜: 2023. 12. 31.
대체 제안 제품:
5301326
- 품목 번호:
- PS 7493.100
- 버전
- 인클로저 내측 조절을 위한 육각 스크루 포함
- 장점
- 바닥이 고르지 못할 때 높이 차이를 보정하기 위한 용도
- 재료
- 강판
- 조립 설명서
- VX 베이스/주추에 장착 시 베이스/주추 어댑터가 필요함
- 부품마다 최대 부하 용량(정적)
- 300 kg
- 치수
- 나사: M12 x 60
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
칠러 Blue e+ - 조절 범위
- 18 ‐ 63 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 0.272 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- DK Levelling feet, M12, with hex socket