RiMatrix S 표준 룸

품목 번호: DK 7998.106

표준화된 데이터 센터는 고객측이 마련한 공간에서 온기 통로/냉기 통로 컨테인먼트 범위에서 구성됨.

품목 번호:
DK 7998.106
제품 설명
표준화된 데이터 센터는 고객측이 마련한 공간에서 온기 통로/냉기 통로 차폐 범위에서 구성됨.
장점
에너지 효율성 증가
도어와 커버 구성품 조합으로 이뤄진 복도 차폐로는 더운 공기와 찬 공기의 연속적 분리를 가능케 합니다
제공 범위
컨설팅 및 ROI-계산
고객의 인프라에 맞춘 납기 및 통합
시운전 및 전달
기록, 교육, 지도
핫라인 및 서비스/서비스 계약
맞춤형 복도 차폐
내측 깊이
7,000 mm
내측 높이
2,722 mm
내측 폭
2,750 mm
공조(ZUCS)
60 kW + 10 kW
n+1 리던던트
NSHV 개수
1
PDU 베이직 개수
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
결합 된 네트워크/서버랙(800 x 2000 x 1,200mm)
1
Design burglar protection
있음
가습 및 제습 장치
옵션
실내 소화 장치
옵션
Design UPS
60 kW + 20 kW
n+1 리던던트
버전
Single 6
치수
폭: 2,807 mm
높이: 2,750 mm
깊이: 7,067 mm
포장 단위
1 개
관세 번호
85480090
EAN
4028177702462
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
DK RiMatrix S Standard room, Single 6
소프트웨어
소프트웨어