- 품목 번호:
- DK 7998.406
- 제품 설명
- 표준화된 데이터 센터는 고객측이 마련한 공간에서 온기 통로/냉기 통로 차폐 범위에서 구성됨.
- 장점
- 에너지 효율성 증가
- 도어와 커버 구성품 조합으로 이뤄진 복도 차폐로는 더운 공기와 찬 공기의 연속적 분리를 가능케 합니다
- 제공 범위
- 컨설팅 및 ROI-계산
고객의 인프라에 맞춘 납기 및 통합
시운전 및 전달
기록, 교육, 지도
핫라인 및 서비스/서비스 계약
맞춤형 복도 차폐 - 내측 깊이
- 7,000 mm
- 내측 높이
- 2,722 mm
- 내측 폭
- 2,750 mm
- 공조(ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 리던던트
- NSHV 개수
- 1
- PDU 베이직 개수
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- 결합 된 네트워크/서버랙(800 x 2000 x 1,200mm)
- 1
- Design burglar protection
- 있음
- 가습 및 제습 장치
- 옵션
- 실내 소화 장치
- 옵션
- 버전
- Single 9
- 치수
- 폭: 2,807 mm
높이: 2,750 mm
깊이: 7,067 mm - 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 73089059
- EAN
- 4028177702516
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
- DK RiMatrix S Standard room, Single 9
- 소프트웨어
- 소프트웨어