RiMatrix S 표준 보안룸

품목 번호: DK 7998.307

표준화된 데이터 센터는 고객측이 마련한 공간에서 보완 보호룸(룸인룸)을 갖춰서 화재와 물 그리고 연기에 대한 추가적인 안전을 확보함.

품목 번호:
DK 7998.307
제품 설명
표준화된 데이터 센터는 고객측이 마련한 공간에서 보완 보호룸(룸인룸)을 갖춰서 화재와 물 그리고 연기에 대한 추가적인 안전을 확보함.
재료
효과적인 열절연 물질로 된 핵심 요소
견고하고 밀폐된 강판 카세트
특허 받은 프로파일 기술을 통한 혁신적인 연결 기술
온도 및 습도에 강한 실링 사용
화재 예방 밸브 사용
해체 및 재조립은 언제든 가능합니다
제공 범위
컨설팅 및 ROI-계산
고객의 인프라에 맞춘 납기 및 통합
시운전 및 전달
기록, 교육, 지도
핫라인 및 서비스/서비스 계약
내측 깊이
7,220 mm
내측 높이
2,700 mm
내측 폭
4,776 mm
공조(ZUCS)
120 kW + 20 kW
n+2 리던던트
NSHV 개수
2
PDU 베이직 개수
28
Serverracks (600x2000x1200mm)
12
결합 된 네트워크/서버랙(800 x 2000 x 1,200mm)
2
보호 등급
EN 1363에 준하는 EI 90 내화 등급/DIN 4102에 준하는 F 90 내화 등급
IEC 60 529에 준하는 IP 56 방진 및 방수
불법 접근 보호 - 저항 등급 II
EMC 기본 본호
EN 1634-3(DIN 18095)에 준하는 연도 가스 누출 검사
3000Nm의 에너지를 가한 충돌 검사 30분 후 일관된 온도 곡선을 초과 화염 침해
침입 방지
RC 2
Design burglar protection
있음
Design fire protection
EN 1363에 준하는 EI 90/DIN 4102에 준하는 F 90
가습 및 제습 장치
옵션
실내 소화 장치
옵션
Design UPS
2 x (60 kW + 20 kW)
n+1 리던던트
버전
Double 6
치수
폭: 4,976 mm
높이: 2,800 mm
깊이: 7,420 mm
포장 단위
1 개
관세 번호
73089059
EAN
4028177702509
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
DK RiMatrix S Standard security room, Double 6
소프트웨어
소프트웨어