- 품목 번호:
- DK 7998.606
- 제품 설명
- 표준화된 데이터 센터는 고객측이 마련한 공간에서 보완 보호룸(룸인룸)을 갖춰서 화재와 물 그리고 연기에 대한 추가적인 안전을 확보함.
- 재료
- 효과적인 열절연 물질로 된 핵심 요소
견고하고 밀폐된 강판 카세트
특허 받은 프로파일 기술을 통한 혁신적인 연결 기술
온도 및 습도에 강한 실링 사용
화재 예방 밸브 사용
해체 및 재조립은 언제든 가능합니다 - 제공 범위
- 컨설팅 및 ROI-계산
고객의 인프라에 맞춘 납기 및 통합
시운전 및 전달
기록, 교육, 지도
핫라인 및 서비스/서비스 계약 - 내측 깊이
- 7,220 mm
- 내측 높이
- 2,700 mm
- 내측 폭
- 2,750 mm
- 공조(ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 리던던트
- NSHV 개수
- 1
- PDU 베이직 개수
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- 결합 된 네트워크/서버랙(800 x 2000 x 1,200mm)
- 1
- 보호 등급
- EN 1363에 준하는 EI 90 내화 등급/DIN 4102에 준하는 F 90 내화 등급
- IEC 60 529에 준하는 IP 56 방진 및 방수
- 불법 접근 보호 - 저항 등급 II
- EMC 기본 본호
- EN 1634-3(DIN 18095)에 준하는 연도 가스 누출 검사
- 3000Nm의 에너지를 가한 충돌 검사 30분 후 일관된 온도 곡선을 초과 화염 침해
- 침입 방지
- RC 2
- Design burglar protection
- 있음
- Design fire protection
- EN 1363에 준하는 EI 90/DIN 4102에 준하는 F 90
- 가습 및 제습 장치
- 옵션
- 실내 소화 장치
- 옵션
- 버전
- Single 9
- 치수
- 폭: 2,950 mm
높이: 2,800 mm
깊이: 7,420 mm - 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 73089059
- EAN
- 4028177702547
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
- DK RiMatrix S Standard security room, Single 9
- 소프트웨어
- 소프트웨어