이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2023. 6. 30.
- 품목 번호:
- DK 7998.206
- 제품 설명
- 표준화된 데이터 센터는 하나의 컨테이너 솔루션으로 구현되며 견고한 강판 컨테이너 구조 덕택에 옥외에도 설치할 수 있음.
- 제공 범위
- 최적의 하중 분배를 위한 강화 프레임 구조의 견고한 강판 컨테이너
열절연 재료로 밀폐된 내부 벽 설치
컨설팅 및 ROI-계산
고객의 인프라에 맞춘 납기 및 통합
기록, 교육, 지도
핫라인 및 서비스/서비스 계약 - 내측 깊이
- 7,000 mm
- 내측 높이
- 2,700 mm
- 내측 폭
- 2,750 mm
- 공조(ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 리던던트
- NSHV 개수
- 1
- PDU 베이직 개수
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- 결합 된 네트워크/서버랙(800 x 2000 x 1,200mm)
- 1
- 보호 등급
- DIN EN 1631에 준하는 저항 등급 II 항목에 의한 내부 영역 기물 파손 방지
- EMC 기본 본호
- IEC 60 529에 준하는 IP 55 방진 및 방수
- Design burglar protection
- 있음
- 가습 및 제습 장치
- 옵션
- 실내 소화 장치
- 옵션
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- n+1 리던던트
- 버전
- Single 6
- 치수
- 폭: 3,000 mm
높이: 3,000 mm
깊이: 7,250 mm - 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 85371098
- EAN
- 4028177702486
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
- DK RiMatrix S Standard container, Single 6
- 소프트웨어
- 소프트웨어