이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2023. 7. 1.
- 품목 번호:
- DK 7990.103
- 버전
- 소프트웨어 애플리케이션: 하드 드라이브 + Windows
- 제품 설명
- RiZone은 소프트웨어 기기로 제공됩니다. 소프트웨어 기기는 데이터 센터 내 기존 하드웨어에서 원활하게 사용할 수 있는 OVF(Open Virtualization Format)의 가상 서버로 제공됩니다.
- Product modification
- RiZone Appliance는 RiZone의 3.5 버전으로 공급됨. 운영 시스템으로 최신 Microsoft 서버 운영 시스템 2012R2가 지원됨. 로컬 데이터베이스는 SQL Express 2012를 사용함.
- 참고 사항
- RiZone은 데이터 센터의 인프라 구성요소(OT 장치)를 모니터링하기 위한 SNMP V1/V2C와 SNMP V3 프로토콜을 지원함. RiZone은 제조사와 상관없이 다른 OT 장치 환경에서도 사용할 수 있음.
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.64 kg
- 관세 번호
- 85234920
- EAN
- 4028177665675
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- 제품 설명
- RiZone Software Appliance, hard drive + Windows, RiZone Software Appliance (hard drive + Windows), (consists of the following article grouping 7990.103 + 7990.203 + 7990.303)