- 품목 번호:
- DK 7320.814
- 제품 설명
- CMC-TC 센서 및 CMC III 온라인 간편 손잡이 VX에 케이블 연결을 연장하고, 센서나 센서 열을 위한 CMC III 액세스 센서 7030.128의 연결 케이블로 사용하기 위한 용도.
- 사용 영역
- 센서 케이블의 연장
- 길이
- 1 m
- 치수
- 길이: 1 m
- 인터페이스/연결부
- 커넥터(유형): RJ12
잭(유형): RJ12 - 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 0.09 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
- DK Extension cable, For CMC III und FCS-Lüfter, Connector/Jack (type: RJ12