모니터/키보드 장치 17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함

품목 번호: DK 9055.410

17" TFT 디스플레이, 영어 또는 독일어 자판 배열의 1U 섀시 장착, 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함.

품목 번호:
DK 9055.410
제품 설명
장치는 당김형 서랍에 보관되어 있으며, 모니터는 접을 수 있고, 서랍은 최종 위치에 고정할 수 있음. 따라서 장치는 랙의 19"(482.6mm) 섹션에 단 1U만 필요함.
장점
아날로그 및 디지털 비디오 연결
케이블은 전원 연결 내에서 안전하게 유도
전면 잠금 가능
간단한 1인 조립.
색상
RAL 9005
제공 범위
모니터/키보드 장치, 1U
VGA 케이블
DVI 케이블
USB 케이블
접지 핀 전원 케이블
17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함
PS/2 케이블 2개
키보드
터치패드 내장
정격 작동 전압
100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
폐쇄형 모니터 장치에서 최대 소비 전력
1 W
작동 중 최대 소비 전력
32 W
인터페이스
VGA(D-SUB HD 15극)
DVI
1 x USB
PS/2
커넥터(유형)
IEC 320 커넥터 C14
레이아웃
독일어
주문 번호 관련 참고 사항
납기 문의 요망
치수
폭: 482.6 mm
깊이: 680 mm
작동 온도 범위
5 °C...45 °C
설치 사이즈
설치 깊이(최소): 680 mm
설치 깊이(최대): 850 mm
디스플레이 특성
대각선: 432mm(17")
형식: 4 : 3
명암비: 명암비: 약 1,000 : 1
디스플레이 밝기: 350 cd/m²
디스플레이 해상도: 1280 x 1024 픽셀
페인트 개수: 16,700,000
포장 단위
1 개
중량/개수
18.8 kg
관세 번호
85286200
EAN
4028177638396
ETIM 7.0
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
제품 설명
DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, german, RAL 9005
설명
적합성 인증
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그