이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 6. 20.
대체 제안 제품:
7979823
- 품목 번호:
- DK 7955.522
- 제품 설명
- 전체 IT 랙에서 필요로 하는 출력과 같은 위상당 에너지 측정. 콤팩트 PDU를 이용해 각 IT 랙에 전문 배전 시스템을 간단하게 장착할 수 있음. TS IT 랙의 경우는 공구 없이도 설치 가능. 콤팩트한 디자인으로 간단하게 조립 가능. OLED 디스플레이가 에너지 소비를 확인함. 통합형 웹 서버로 포괄적인 사용자 관리가 포함된 네트워크 직접 연결. 리던던트 전원 공급은 모든 위상에서 및 추가로 기존의 Power-over-Ethernet 네트워크를 통해 구현됨. PDU는 포괄적인 모니터링 기능을 제공함. 1%의 측정 정확성으로 높은 신뢰성을 보장함.
- 재료
- 알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅
- 치수
- 폭: 44 mm
깊이: 62 mm
길이: 1,955 mm - 콘센트 개수 및 유형
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- 콘센트
- 20 x GB(Typ G, BS 1363)
4 x IEC 320 콘센트 C19 - 정격 전류(최대)
- 32 A
- 입중계
- 개수: 1
입중계당 위상 수: 1~ - 연결 케이블 길이
- 3 m
- 연결 타입, 전기의
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- 작동 온도 범위
- 0 °C...45 °C
- 습도(비응축 상태)
- 10...95 %
- 저장 온도 범위
- -25 °C...70 °C
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT: ≤ 2,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 6.06 kg
- 관세 번호
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
- DK PDU UK, metered version, Energy measurement per phase, WLD: 44 x1.955 x62 mm, 20xBS 1363, 4xC19, black, CEE, 1~, 32 A