이 제품의 생산 중단 날짜: 2023. 10. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
3314560
- 품목 번호:
- SK 3313.560
- 버전
- CW
- 장점
- EC 팬 기술과 IT 기반의 제어를 통한 에너지 효율 극대화
- 공기 측 압력 손실 최소화 및 이를 통한 팬 소비 전력 최소화
- 냉각수 체적 유량의 지속적인 동적 제어를 통한 최적의 적응성
- 온수의 인입을 활용하여 간접 프리 쿨링 비율이 상승하고 이로 인해 운영비 감소
- 모듈형 팬 장치를 통해 요건을 충족하는 냉각 출력
- 팬 모듈은 n+1 리던던트로 구성될 수 있습니다
- 전기 리던던트를 위한 3상 연결을 기본 사양으로 제공
- 공기 측에 통합된 리던던트 온도 센서 기본 사양으로 제공
- 냉각 장치와 랙이 분리되어 있어 서버 랙에 물이 침투하지 않음
- 모든 냉각 성능용 최대 0.36m² 바닥 공간
- LCP CW 글리콜 버전 사용 시 높은 물 회수 온도로 열 회수 개선, 예: 열 펌프와 함께 사용할 때
- 유지보수와 정비를 위해 앞뒤에서 최적의 접근성
- 공구 없이 팬 모듈 교체
- 작동 원리
- 온기는 장치 후면 룸이나 온기 통로에서 흡입되어 전면으로 이동하며 냉각된 후 냉기 통로로 배출됨. 이 제품에는 이중마루가 필요하지 않음
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 옵션
- 추가 CMC III 센서를 직접 연결 가능
높이 2200mm 랙 - 버전
- 열반 냉각
- 모니터링
- 서버 유입/배출 공기 온도, 물 흡입구/환수구 온도, 유량, 냉각 출력, 팬 회전수 및 누전과 같은 모든 시스템 관련 매개변수를 모니터링
- SNMP/이더넷을 통한 장치의 직접 연결
- RiZone에 통합
- 총 냉각 출력/팬 모듈 수
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6 - 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 50Hz의 경우: 8,000 m³/h
- Number of fans
- 4
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 1,200 mm - 적합한 인클로저 유형
- VX IT
- 열반 인클로저에 설치
- 앞으로 당겨짐
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 400V, 3~, 50Hz/60Hz
- 최대 냉각 출력
- 53 kW
- 연결 타입, 전기의
- 연결 커넥터
- 가동 주기
- 100 %
- 냉매
- 물
- EC 팬
- 있음
- 작동 중인 팬 교체 가능
- 있음
- 온도 조절
- 무단계 팬 제어
- 두 방향 제어 밸브
- 물 연결
- DN 40(G 1½" 수나사)
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 10 바
- 물 유입 온도
- 15 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 20
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 260 kg
- 관세 번호
- 84195080
- EAN
- 4028177953949
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
- LCP Inline CW, 53 kW, set forward, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm