- 품목 번호:
- SK 3301.380
- 버전
- 한쪽 면 자기 접착성
- 제품 설명
- 인클로저 높이 2000mm용 19"(482.6mm) 레벨의 좌우 기류 차폐용.
- 재료
- 기공성 PU 폼
UL 94(HF1)에 준하는 화염 억제 기능 - 색상
- 진회색
- 차단재 위치
- 사이드 패널 및 19"-레벨 사이
- 치수
- 폭: 84 mm
높이: 1,910 mm
깊이: 84 mm - 적합한:
- 폭: 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.502 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177507975
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- SK Vertical shielding, Sealing between side panel/LCP and 482.6 mm (19") level, WHD: 84x1910x84 mm, Cellular PU foam, self-adhesive on one side