- 품목 번호:
- SK 3301.351
- 제품 설명
- LCP를 고정 배관에 연결할 수 있게 해주는 실링이 있으며 1" 내부 나사산/납작 실링이 있는 양측 스크루 체결을 포함한 유연하며 절단 가능한 1m 길이의 내압 연결 도관.
- 길이
- 1 m
- 물 연결
- 1" 암나사1
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 5.88 kg
- 관세 번호
- 84159000
- EAN
- 4028177517608
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
- SK 연결 호스, LCP 하이브리드용, 플렉시블, 내압, 자를 수 있음, L: 1 m, 1"IG