- 품목 번호:
- SK 3311.370
- 버전
- 콘덴서
- 제품 설명
- 콘덴서 장치는 냉각제 기반 LCP의 작동을 위해 필요하며 냉각 회로에서 압력을 이용하여 속도 제어되는 두 개의 통풍기 및 외부 콘덴서로 구성되어 있음.
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 표면 처리
- 분체 코팅, 아연도금
- 색상
- RAL 9003
- 제공 범위
조립 부품 포함
- 최대 냉각 출력
- 35 kW
- 온도 조절
- 회전속도 제어식 팬
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R410A
냉매: -
- 치수
- 폭: 2,293 mm
높이: 1,270 mm
깊이: 1,110 mm
- 총 냉각 출력/팬 모듈 수
- 2
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 120 kg
- 관세 번호
- 84189910
- EAN
- 4028177691445
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
-
LCP 인라인 DX 35kW용 공랭식 콘덴서, 루프/벽면 장착용, 전원 공급 장치: 230V, 1~, 50/60Hz, WHD: 2219 x 1110 x 850mm, 색상: RAL 9003