이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SK 3302.880
- 제품 설명
- IT 장치의 냉각을 위한 루프 장착형 냉각 장치에 맞는 컷아웃이 있는 루프 플레이트.
- 사용 영역
- 루프 장착형 냉각 장치
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 루프 플레이트, 1000mm
1200mm로 연장된 브러시 스트립 포함
실링
조립 부품 - 조립 설명서
- 장착 앵글이 있는 TS IT와 결합해서만 가능.
- 적합한 제품 주문 번호
- SK 3301.800
- 치수
- 폭: 800 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
폭: 800 mm
800 mm
깊이: 1,000 mm
1,200 mm - 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177814196
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
- SK Roof plate for TS IT, width: 800 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- 문서화
- Info sheet