이 제품의 생산 중단 날짜: 2021. 12. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
3166115
- 품목 번호:
- SK 3164.115
- 장점
- 루프 플레이트가 있는 버전의 경우 제공된 장착용 컷아웃에 간단히 조립 가능
- 배선을 완료하여 즉시 연결 가능
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 루프 장착형 팬
조립 부품 - 정격 작동 전압
- 115V, 1~, 50Hz/60Hz
- 110V(DC)
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.6 A
60Hz의 경우: 0.7 A - 치수
- 폭: 511 mm
높이: 227 mm
깊이: 511 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- 내부 순환 회로 IP 54
- 참고 사항
- 통풍형 베이스/주추 트림 패널 2개 사용 시 40Pa 역압에서 800m³/h로 제시된 공기 유량 감소
- 작동 온도 범위
- 20 °C...55 °C
- 중량/개수
- 22 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177309500
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716