- 품목 번호:
- DK 7826.750
- 제품 설명
- 기존 중앙 공조 시스템에 밀폐형 랙과 연결하기 위한 이상적인 보완장치. 단계적 연결은 일반적으로 사용되는 파이프 단면적에 적합하며, 따라서 랙 내 원하는 공기 교환을 통해 효율적인 냉각을 수행함.
- 재료
- PET-G
- 색상
- 투명
- 제공 범위
- 조립 부품
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm
- 참고 사항
- 루프 플레이트에 필요한 컷아웃(폭x깊이): 380 x 230 mm
- 치수
- 폭: 450 mm
높이: 144 mm
깊이: 300 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.96 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 제품 설명
-
DK vent cover, for hot air extraction to a ventilation system, WHD: 450 x 144 x 300 mm, cut-outs W x D max. 380 x 230 mm, PET-G, transparent