- 품목 번호:
- SK 3232.701
- 장점
- 간접 냉각 - 내부와 외부
- 냉각수 회로의 고효율 펌프
- 인버터 제어 펌프
- 두 대의 고성능 컴프레서
- 최대 8대 칠러까지 단계적으로 연결할 수 있음
- 기술 사양
- 전면부에 운영 구성품이 있으며 양측 측면 패널에 흡기구, 위쪽으로 배기구가 있는 컴팩트한 설계
- 압착 실링 시스템
- 바이패스 내장
- 사용 영역
- LCP 또는 CRAC과 같은 IT 애플리케이션 냉각용으로 특별히 개발된 모델
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 배선을 완료하여 즉시 연결 가능한 칠러
다국어 버전으로 문서화
기능 다이어그램과 배선도 포함
- 옵션
- 15 kW 이상부터 프리 쿨링과 통합 가능. 참고 사항에 유의
분리 설치용 완충 저장고
수도관과 연결되는 비상 냉각
- 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 50Hz
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 23 A
- 탱크
- 재료: 강철 탱크, 10mm 응축수 분리기 포함
용량: 48 l
- Cooling output (footnote)
- 35%의 글리콜을 고려한 냉각 출력
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 15 kW
- Pump pressure
- 2.5 바
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 l/min
- 물 연결
- G 1½" 암나사
- 작동 중량
- 448 kg
- 냉각 주기 수
- 1
- 모니터링
- 시스템 관련 모든 매개변수 모니터링, 예: 물 유입, 냉매 매개변수 및 펌프 매개변수, 알람, 옵션 냉각 출력 및 에너지 효율
- 이더넷으로 SNMP/모드버스를 통해 장치를 직접 연결 가능
- RiZone에 통합
- 참고 사항
- 냉각 출력의 기술적 차이는 프리 쿨링의 장치 유형 별 사이즈 및 중량에 있을 수 있습니다
- 성능 데이터는 각각의 옵션 패키지에 따라 다르며 IT 칠러 컨피규레이터를 참조. 기술적 변경이 있을 수 있음
- 펌프와 탱크는 IT 칠러의 경우 옵션으로 선택 가능, 이러한 장비 버전에는 해당 기술 자료가 적용됨
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 50Hz의 경우: 10,880 m³/h
- 치수
- 폭: 810 mm
높이: 1,542 mm
깊이: 1,800 mm
- 냉각 매체 작동 온도 범위
- 5 °C...15 °C
- 작동 온도 범위
- -20 °C...43 °C
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 28 바
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 6.9 kW
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 400 kg
- 관세 번호
- 84186900
- EAN
- 4028177682214
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 제품 설명
-
SK Chillers for IT cooling, 15 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, WHD: 810x1542x1800 mm