- 품목 번호:
- SK 3311.491
- 버전
- LCU DX 3kW 리던던트
- 장점
- 여분으로 설계된 내부 장치를 VX IT 서버 인클로저 또는 마이크로 데이터 센터에 설치한 공간 절약형 솔루션
- EC 팬 기술과 IT 기반의 제어를 통한 에너지 효율 극대화
- 서버 인입구 온도 제어
- 인버터 제어 컴프레서를 통해 냉각 출력이 인클로저 내부의 현재 열 손실에 적응함.
- 흡수된 열 에너지는 외부 장치(인버터 제어됨)의 위치에서 주변 공기로 직접 배출되며, 설치 공간을 가열시키지 않음
- 사용 영역
- VX IT 서버 인클로저용과 마이크로 데이터 센터용 냉각 장치
- 작동 원리
- 리던던트 버전은 내부 장치 내에서 각각 두 개의 냉각 회로와 제어장치 그리고 두 개의 인버터 제어 외부 장치를 제공함. 장애 및 운영시간 전환은 두 개의 외부 장치 사이의 규칙적인 전환과 장애 또는 고장 발생 시 자동 전환을 가능하게 함.
- 장치는 IT 전형적인 "앞에서 뒤로" 공기 유도를 지원하며 서버 인입구 온도를 설정값으로 조절함
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- 내부 장치: RAL 7035
외부 장치: 흰색
- 제공 범위
- 내부 장치(증발기)
2개 외부 장치(인버터 제어됨)
디스플레이 및 제어 구성품이 있는 19"(482.6mm) 장착 트림 패널
응축물 배출관
- VX에 설치 옵션
- 기본 또는 다이내믹 19"(482.6mm) 장착 앵글은 폭에서 50mm 편심 이동해야 함
- VX 프레임 전면 모서리까지의 19"(482.6mm) 장착 앵글의 전면 간격은 적어도 100mm에 달해야 함
- 내부 장착 레벨에 고정시키기 위해 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 두 개가 필요
- 인클로저 내부에서 냉/온 영역을 분리하려면 공기 유도 플레이트가 필요함
- 아래로 케이블을 라우팅하기 위해서는 베이스/주추가 필요함
- 참고 사항
- 공기 유입부 온도 변화의 가동 한도를 넘지 않게 함
- 전기 연결은 외부 장치에서 되며, 내부 장치는 외부 장치에서 공급받음
- 각 외부 장치마다 별도의 전원 공급이 필요함
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- 내부 장치 IP 20
- 외부 장치 IP X4
- 조절 범위
- 1 ‐ 3 kW
- 최대 냉각 출력
- 3 kW
- 연결 타입, 전기의
- 연결 터미널
- 가동 주기
- 100 %
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R410A
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
폭: = 800 mm
높이: ≥ 1,800 mm
깊이: ≥ 1,000 mm
- 내부 장치 치수
- 폭: 105 mm
높이: 1,550 mm
깊이: 820 mm
- 외부 장치 치수
- 폭: 810 mm
높이: 558 mm
깊이: 310 mm
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz
- 사전 차단 퓨즈
- 16 A
- 정격 전류
- 7 A
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 161 kg
- 관세 번호
- 84158200
- EAN
- 4028177709331
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
SK LCU DX 분리형 냉각 장치 3kW, IT 랙 냉각(냉매 기반) 및 마이크로 데이터 센터, 인버터 제어 컴프레서가 있는 실외기 2개, 실내기 1개, 중복형