이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2018. 1. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
8640027
- 품목 번호:
- TS 8602.980
- 버전
- 솔리드형
- 제품 설명
- 베이스 구성품은 1개의 트림 패널과 2개의 사전 조립된 코너 피스로 구성되어 있습니다. 높이 200mm의 베이스 구성품에서 트림 패널 1개가 케이블 인입을 위해 2개로 분할됩니다.
- 재료
- 베이스 구성품: 강판
커버 캡: 플라스틱 - 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7022
커버 캡: RAL 9005 - 제공 범위
- 베이스/주추 구성품 2개
커버 캡 4개
조립 부품 - 치수
- 높이: 200 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS: = 1,800 mm
인클로저 유형: SE
인클로저 유형: CM
인클로저 유형: TP
인클로저 유형: PC
인클로저 유형: IW
인클로저 유형: TS IT - 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 16.236 kg
- EAN
- 4028177667020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- TS Base/plinth component, front and rear, H: 200 mm, for W: 1800 mm, RAL 7022, sheet steel