- 품목 번호:
- TS 8702.800
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 표면 처리
- 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
- 제공 범위
- 전/후면 트림패널 1개
분리 가능한 트림패널이 있는 코너피스 2개
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함 - 치수
- 높이: 200 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8: = 800 mm
인클로저 유형: SE - 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 10.554 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177299962
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- TS Base/plinth component, front and rear, H: 200 mm, for W: 800 mm, Stainless steel 1.4301