바닥 고정 철판 VX 베이스/주추 시스템용, 강판(새로운 사양) 및 스테인리스 스틸

품목 번호: VX 8660.100

인클로저나 열반 결합된 인클로저 한 벌을 움직이지 않고 베이스/주추를 바닥에 체결하기 위한 용도.

품목 번호:
VX 8660.100
기술 사양
최대 Ø 12mm 조립 스크루용
재료
강판
표면 처리
아연도금
참고 사항
VX 베이스/주추 시스템과 VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP의 조합으로 사용 가능
지반 인양력 검사가 가능합니다
중량/개수
1.39 kg
포장 단위
10 개
적합한:
VX 베이스/주추 시스템용, 강판(새로운 사양) 및 스테인리스 스틸
관세 번호
94039910
EAN
4028177984677
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
VX 베이스/주추 시스템용 VX 베이스 장착 플레이트, 강판
문서화
자세한 기술 정보
Info sheet
Product presentations