- 품목 번호:
- VX 8660.110
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 트윈 캐스터 4개, 고정장치가 2개의 캐스터에는 있고, 다른 2개에는 없음
- Clearande floor
- 100 mm
- 부하량
- 이중 캐스터 4개 사용 시 최대 동적 하중(개별 인클로저): 3000N
- 중량/개수
- 8.63 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 적합한:
- 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177984837
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- VX 운반용 캐스터, 2개당 고정 장치 있음/없음