조절 구성품 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양

품목 번호: VX 8660.120

설치 장소의 고르지 못한 바닥을 최대 15mm까지 추후 수평 조절하기 위한 용도. 베이스/주추 코너 피스로 설치함.

품목 번호:
VX 8660.120
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
부하량
최대 허용 부하: 각각의 수평 조절 장치 구성품마다 2500N
참고 사항
VX 베이스/주추 시스템과 VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP의 조합으로 사용 가능
지반 인양력 검사가 가능합니다
치수
높이: 100 mm
중량/개수
0.612 kg
포장 단위
4 개
적합한:
베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양
관세 번호
73181900
EAN
4028177984813
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
베이스/주추 시스템 VX용 수평 조절 요소, H: 100mm
문서화
자세한 기술 정보
Info sheet
Product presentations