- 품목 번호:
- VX 8660.121
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 부하량
- 최대 허용 부하: 각각의 수평 조절 장치 구성품마다 2500N
- 참고 사항
- VX 베이스/주추 시스템과 VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP의 조합으로 사용 가능
- 지반 인양력 검사가 가능합니다
- 치수
- 높이: 200 mm
- 중량/개수
- 1.56 kg
- 포장 단위
- 4 개
- 적합한:
- 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177984806
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- 베이스/주추 시스템 VX용 수평 조절 요소, H: 200mm