- 품목 번호:
- TS 8600.655
- 제품 설명
- 개별 시스템 구성을 위한 통합된 시스템 드릴 구멍이 있음.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 프레임 1개
전/후면 트림패널 2개
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함 - 치수
- 높이: 200 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
폭: = 600 mm
깊이: = 500 mm - UL 50E에 준한 유형 등급
- Type 1, 12
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 12 kg
- EAN
- 4028177487246
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- TS Cable chamber, for TS, SE, H: 200 mm, for WD: 600x500 mm