- 품목 번호:
- SZ 2819.200
- 제품 설명
- 측면 베이스/주추 트림 패널 장착용. 조임이 가능한 체결 볼트를 이용하여 케이블 클램프 레일을 설치할 수 있음. 맞변 거리 19mm의 육각 스패너로 조임.
- 재료
- 육모강
- 표면 처리
- 아연도금
- 적합한 베이스-트림패널 높이
- = 200 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 4.37 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177319622
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Fastening bolts for TS base/plinth, , plinth, complete and plinth, stationary
- 문서화
- Info sheet