이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2018. 1. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- 품목 번호:
- SO 2889.000
- 제품 설명
- TS 베이스 및 일체형 베이스 아래 직접 설치하기 위한 용도. 바닥 청소, 고르지 못한 바닥 보정 등 용이한 바닥 접근을 위해 사용합니다.
- 장점
- 자유롭게 접근 가능(예: 바닥 청소를 위해)
- 바닥이 고르지 못할 때 높이 차이를 보정하기 위한 용도
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 설치 옵션
- 베이스/주추 TS 및 일체형 베이스/주추 아래에 직접 장착
- 부품마다 최대 부하 용량(정적)
- 400 kg
- 치수
- 나사: M12
- 조절 범위
- 55 ‐ 125 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 2.296 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- SO Levelling foot, for TS, base/plinth complete, thread M12, stainless steel 1.4301
- 문서화
- Info sheet