- 품목 번호:
- VX 8660.044
- 버전
- 새로운 사양
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 200 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
깊이: = 800 mm - UL 50E에 준한 유형 등급
- Type 1, 12
- 중량/개수
- 4.44 kg
- 포장 단위
- 2 개
- 적합한:
- 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177978324
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- VX 베이스 트림패널, 측면, H: 200mm, D: 800mm, 강판