이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2024. 3. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
8660093
- 품목 번호:
- VX 8620.093
- 제품 설명
- 베이스/주추로 케이블 인입용. 200mm 베이스/주추 높이의 경우 브러시 스트립이 있는 한 개 또는 두 개의 트림 패널을 사용할 수 있음. VX 베이스/주추 시스템이 완전한 대칭형이기 때문에 브러시 스트립이 있는 트림 패널을 베이스/주추 코너 피스의 앞이나 뒤 또는 측면에 장착할 수 있음.
- 재료
- 베이스/주추 트림 패널: 강판
브러시 스트립: 플라스틱, 자가 소화성 - 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 100 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TX CableNet
폭/깊이에 적합: 800 mm - UL 50E에 준한 유형 등급
- Type 1, 12
- 중량/개수
- 1.76 kg
- 포장 단위
- 2 개
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177922464
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- 브러시 스트립이 있는 VX 베이스/주추 트림 패널, 적합한 폭/깊이 800mm