- 품목 번호:
- VX 8620.051
- 제품 설명
- 열반 인클로저 시스템 쪽 자체 배치형 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라 베이스/주추 트림 패널과 함께 또는 없이 사용 가능. 체결부에 쉽게 접근하기 위한 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부, 코너 및 열반 커버로 덮을 수 있음.
- 재료
- 베이스/주추 코너 피스: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
코너 및 열반 커버: 플라스틱
- 표면 처리
- 트림 패널: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
- 제공 범위
- 베이스/주추 코너 피스 4개
코너 커버 4개
열반 커버 1개
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm
조립 부품
- 참고 사항
- 베이스/주추 트림 패널, 베이스/주추 장치를 측면에서 체결하기 위한 용도 또는 베이스/주추를 추가로 고정하기 위한 용도 또는 베이스/주추의 내부 설치를 위한 용도
- 치수
- 높이: 100 mm
- 적합한:
- 폭: = 800 mm
- UL 50E에 준한 유형 등급
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- 중량/개수
- 6.5 kg
- 포장 단위
- 2 개
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177922303
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
-
베이스/주추 트림 패널이 있는 VX 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 높이: 100mm, 적합한 폭: 800mm, 스테인리스 스틸, 1.4301