이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 16.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
8640042
- 품목 번호:
- VX 8620.042
- 제품 설명
- 베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반 결합된 베이스/주추의 추가 안정이나 내부 구성용. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 200 mm
- 적합한:
- 깊이: = 500 mm
- 중량/개수
- 2.32 kg
- 포장 단위
- 2 개
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177922266
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- VX 베이스/주추 트림 패널, 측면, 높이: 200mm, 적합한 깊이: 500mm, 강판