- 품목 번호:
- CS 9765.086
- 제품 설명
- 설치 장소에서 간단하고 신속하게 조립할 수 있도록 미리 만들어진 경량 콘크리트 세트. 전/후면 베이스/주추 플레이트는 점검 시 접근할 수 있도록 내부에서 스크루로 체결하고 분리 가능.
- 재료
- 경량 콘크리트
- 표면 처리
- 미처리
- 제공 범위
- 바닥판 1개
측면부 2개
분할된 베이스 패널 2개
인클로저 설치용 조립 부품 및 고정 스크류 포함
- Excavation depth
- 700 mm
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 납기 문의 요망
- 치수
- 높이: 1,000 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: CS 기본 인클로저에 설치하는 경우
폭: = 1,200 mm
깊이: = 500 mm
- 깊이에 적합
- = 500 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 270 kg
- 관세 번호
- 68109100
- EAN
- 4028177216808
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
-
CS Concrete base/plinth, for enclosures WxD: 1200x500 mm