- 품목 번호:
- DK 7507.750
- 제품 설명
- 베이스를 고정하기 위해 사전 제공된 나사로 FlatBox 바닥부에 베이스를 설치할 수 있습니다. 케이블 관통을 위한 후면 개방구가 이미 설치되어 있습니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 수평 조절 다리 4개 및 조립 부품 포함.
- 치수
- 높이: 50 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: FlatBox
폭: 600 mm
깊이: 600 mm - 깊이에 적합
- 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 4.2 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177583467
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- DK base/plinth for FlatBox, W x D: 600 x 600 mm, RAL 7035
- 문서화
- Quick guide