이 제품의 생산 중단 날짜: 2023. 12. 31.
대체 제안 제품:
5301325
- 품목 번호:
- DK 7825.250
- 제품 설명
- 이 당김형 넘어짐 방지대는 추후에 TS IT 랙의 하단 인클로저 프레임에 신속하고 쉽게 조립할 수 있고 필요할 때만 잡아당겨서 사용하면 됨.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 넘어짐 방지대는 글랜드 플레이트나 바닥 프레임 또는 베이스와 함께 사용할 수 없습니다.
- 부하 용량(정적 하중)
- 150 kg
- 적합한:
- 깊이: 1,000 mm
- 깊이에 적합
- 1,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 7.296 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- DK Stabilisation, For D: 1000 mm, For TS,
- 문서화
- Info sheet