- 품목 번호:
- SZ 9765.248
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4016(AISI 430)
- 표면 처리
- 인클로저: 분체 코팅, 자외선에 강한 순 폴리에스테르
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 1,000 mm
높이: 660 mm
깊이: 500 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: MFG 8
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 31 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- 제품 설명
- 다기능 인클로저 MFG 8용 접지 소켓 SZ, W: 1000mm, T: 500mm, 스테인리스 스틸