이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 30.
지정된 후속 품목은 KX, AX, AX IT 인클로저 시스템, AX 플라스틱 인클로저에 적합:
2584100
- 품목 번호:
- SZ 2584.000
- 제품 설명
- 원형 또는 사각형 폴에 간편하고도 튼튼하게 체결하기 위한 용도.
- 사용 영역
- 적합한 폴 직경: Ø 40 ~ 190mm
- 적합한 폴 사이즈: ◻ 50 ~ 150mm
- 재료
- 장착 앵글, 케이블 클램프 스트립: 강판
클램프 스트랩: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) - 표면 처리
- 장착 앵글, 케이블 클램프 스트립: 아연도금
- 제공 범위
- 길이 600mm 장착 앵글 2개
클램프 스트랩 2개
클램프 브래킷 4개
인클로저에 조립하기 위한 스크류 및 너트 M8 4개
케이블 클램프 스트립 4개 - 설치 옵션
- 폭 600mm 인클로저용으로 설계됨
- 레일 길이의 단축 또는 인클로저의 추가적인 보어를 통해 폴 클램프를 더 크거나 더 작은 인클로저에 장착할 수 있음
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 2 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Pole clamp, for KL, EB, BG, AE, KS and CS wallmounted enclosures
- 문서화
- 사용 설명서