부식 방지 프라이머

품목 번호: SZ 2438.800

단일 성분 프라이머는 컷아웃 등으로 인해 도료가 벗겨진 부위에서 부식을 방지하는데 적합함. 도료가 벗겨진부위에서 부식 내성을 복구하기 위해 사용. 프라이머는 저전압과 스위치기어 조립부에 대한 IEC 61439 규격 요구사항에 부합함.

품목 번호:
SZ 2438.800
제품 설명
단일 성분 프라이머는 컷아웃 등으로 인해 도료가 벗겨진 부위에서 부식을 방지하는데 적합함. 도료가 벗겨진부위에서 부식 내성을 복구하기 위해 사용. 프라이머는 저전압과 스위치기어 조립부에 대한 IEC 61439 규격 요구사항에 부합함.
장점
우수한 접착력
부식 방지 효과
매우 높은 주입 용량
색상
짙은 회색
용량
1,000 ml
납품 형태
안료 캔
포장 단위
1 개
중량/개수
1.31 kg
관세 번호
32129000
EAN
4028177701977
ETIM 7.0
EC001899
ECLASS 8.0
27409253
제품 설명
SZ Corrosion protection primer, color can, 1000 ml, Colour: Dark grey
문서화
사용 설명서
자세한 기술 정보