폴 클램프 AX, KX, AX 플라스틱, AX IT, CS 벽면 장착형 인클로저용

품목 번호: AX 2584.100

원형 또는 사각형 폴에 간편하고도 튼튼하게 고정하기 위한 용도.

품목 번호:
AX 2584.100
제품 설명
또는 사각형 폴에 간편하고도 튼튼하게 고정하기 위한 용도.
기술 사양
적합한 폴 직경: Ø 40 ~ 170mm
적합한 폴 사이즈: ◻ 50 ~ 150mm
재료
장착 앵글, 케이블 클램프 스트립: 강판
클램프 스트랩: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리
장착 앵글, 케이블 클램프 스트립: 아연도금
제공 범위
길이 600mm 장착 앵글 2개
케이블 클램프 스트립 4개
클램프 스트랩 2개
클램프 브래킷 4개
인클로저에 조립하기 위한 용도의 직결 스크루 M10 4개
참고 사항
폭이 최대 600mm인 인클로저에만 적합.
Pole clamping cannot be used in conjunction with a protective roof for AX.
적합한:
인클로저 유형: AX
KX
AX 플라스틱
AX IT
CS 월 마운트 인클로저
AX 옥외용 인클로저
UL 50E에 준한 유형 등급
Type 1, 3R, 4, 12
포장 단위
2 개
중량/개수
1.92 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177940598
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
AX 폴 클램프,
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서
Load brochure