- 품목 번호:
- TS 8174.235
- 장점
- 접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐
- 설치 보조 장치를 사용하여 프레임에 간단하게 위치 설정
- 접촉면이 있는 접지 볼트
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 전착도장, 외부는 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 패널 홀더는 인클로저 내측이나 외측에 옵션으로 장착 가능
- 계장 가능한 패널 영역: 외형 치수 - 100mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
TS IT
높이: 1,000 mm
깊이: 600 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 15 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177301030
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
- TS Side panel, screw-fastened, for TS, TS IT, for WD: 1000x600 mm, Sheet steel