- 품목 번호:
- DK 7824.128
- 제품 설명
- 간편하게 상부에 걸 수 있음. 안전 잠금장치 No.3524 E를 사용한 잠금 장치. 접촉 탭이 있는 어스볼트.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 각각 4개의 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 2개의 측면 패널
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
TX CableNet
TS
높이: 1,200 mm
깊이: 800 mm - 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 38 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177232235
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
- DK Side panel, For TS, TS IT, lockable, HxD: 1200x800 mm, RAL 7035
- 문서화
- 사용 설명서