- 품목 번호:
- DK 5501.040
- 장점
- 취급이 용이함
- 공구가 필요없는 조립
- 안전 잠금장치 3524E가 포함된 캠 잠금장치
- 내부 걸림장치, 옵션, 추후 설치 가능
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
RAL 7035 - 제공 범위
- 상부
콘솔 하부
접지 도체
조립 부품 - 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
높이: 2,000 mm
깊이: 1,200 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 24.4 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177678736
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
- DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 2000x1200 mm, Including cam lock with secure lock 3524 E., Sheet steel
- 문서화
- 사용 설명서